Nodo de borde de malla exterior TropOs 1420

Los nodos de borde de malla inalámbricos Tropos 1420 permiten comunicaciones IP seguras y rentables para servicios públicos, minería, petróleo y gas, y operaciones industriales.  Los nodos perimetrales permiten a los clientes monitorear y controlar los puntos finales de automatización de campo, como dispositivos eléctricos inteligentes, controladores de procesos industriales y dispositivos SCADA. Mediante el uso de las capacidades de prevención automática de interferencias de la tecnología Tropos Mesh, proporcionan una confiabilidad superior al acceder a hasta 653 MHz de espectro de RF. Los nodos de borde Tropos 1420 utilizan estándares inalámbricos 802.11a/b/g/n para ofrecer una velocidad de datos inalámbrica total de 600 Mbps, 300 Mbps a 2.4 GHz y otros 300 Mbps a 5 GHz.

Las empresas industriales dependen cada vez más de la red de comunicación inalámbrica para monitorear y controlar miles de equipos de automatización en el terreno. Estas redes deben admitir diversas aplicaciones, como la infraestructura de medición automatizada y la automatización de la distribución para los servicios públicos; los sistemas de gestión de telemetría y depósito para minería; el monitoreo y registro de pozos para petróleo y gas; la gestión de señales de tráfico y el monitoreo de video para transporte y ciudades inteligentes; el control de procesos para refinación y productos químicos; y SCADA para una variedad de industrias.

Históricamente, las empresas de servicios públicos e industriales a menudo han utilizado equipos de comunicación inalámbrica de baja velocidad patentados con poca seguridad de redes. El Tropos 1420 proporciona una forma rentable para que las empresas de servicios públicos e industriales implementen redes de comunicación de alta velocidad con características de seguridad avanzadas basadas en estándares.

Cada Tropos 1420 implementa un modelo de seguridad de múltiples capas y múltiples aplicaciones que proporciona defensa en profundidad. El tráfico de múltiples aplicaciones y grupos de usuarios se segregará en redes de área local virtual (VLAN) separadas, cada una con su propia política y seguridad de calidad de servicio. El Tropos 1420 emplea autenticación RADIUS, 802.1x y 802.11i, cifrado AES y acceso remoto basado en HTTPS para proteger las redes de área de campo de dispositivos, usuarios y snooping no autorizados. Admite conectividad serial y Gigabit Ethernet, así como DNP3, IEC 61850 y Modbus, para proporcionar un funcionamiento listo para el futuro sin necesidad de RIP y reemplazar dispositivos de automatización heredados. Además, el software operativo de la familia de productos proporciona los controles técnicos necesarios para respaldar el cumplimiento de NERC CIP v5.

El Tropos 1420 permite comunicaciones IP seguras y rentables para aplicaciones de servicios públicos, petróleo y gas, minería e industriales. Descargue la hoja de datos de Tropos 1420 para obtener información adicional.

Tropos 1420 wireless mesh edge nodes
  • La arquitectura descentralizada optimiza el rendimiento en tiempo real y garantiza la escalabilidad
  • La selección automática de banda y canal de RF, junto con el acceso a 653 MHz de espectro, proporciona una prevención de interferencias superior
  • El rendimiento y la capacidad de la red se maximizan mediante la optimización automática de la potencia y la velocidad por conexión y por paquete
  • Firewall integrado e IPsec VPN para permitir una seguridad profunda de defensa en el borde de la red
  • El diseño rentable, compacto y liviano optimiza el abastecimiento y la implementación del sitio
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted