Enrutador inalámbrico de banda ancha de carril DIN

Enrutadores de nodo de borde de malla TropOS 2420 y TropOS 2410 para montaje en carril DIN.

Los nodos de borde de malla TropOS 2420 y TropOS 2410 se utilizan para construir redes de área de campo para aplicaciones de automatización y comunicación industrial. Integrando un conmutador Ethernet de cuatro puertos administrado, monitoreo serial RS-232/485, de voltaje y cierre de contactos, y un receptor GPS, el TropOS 2420/2410 permite comunicaciones IP confiables, seguras y manejables para aplicaciones de servicios públicos, petróleo y gas, minería e industriales.

TropOS 2420/2410 integra la funcionalidad de cuatro o más dispositivos (radio de retorno, punto de acceso 802.11, convertidor de protocolo, conmutador Ethernet, etc.) en un solo paquete. Al eliminar los componentes externos no administrados, este alto nivel de integración de funciones reduce los costos de equipos e instalación y, al mismo tiempo, mejora la confiabilidad y la capacidad de administración.

Las conexiones seriales RS-232 y RS-485, además de los puertos Ethernet, y el soporte para protocolos de automatización populares como DNP3, Modbus e IEC 61850 con mensajería GOOSE hacen que TropOS 2420/2410 sea ideal para conectar dispositivos de automatización de campo nuevos y heredados a una red de malla de banda ancha. Los dispositivos de automatización de campo incluyen dispositivos eléctricos inteligentes, unidades de terminales remotas, controladores lógicos programables, computadoras de flujo, dispositivos de computación perimetral y más.

Enrutador Ethernet industrial

TropOS 2420/2410 proporciona una solución rentable para que las empresas de servicios públicos y otras empresas industriales implementen de manera segura la comunicación de automatización de campo. Ofrece un modelo de seguridad de múltiples capas y múltiples aplicaciones que proporciona defensa en profundidad. Su conjunto avanzado de características de seguridad basadas en estándares para redes de área de campo, incluido un cortafuegos integrado y VPN IPsec en cada unidad. TropOS 2420/2410 permite separar el tráfico de diferentes aplicaciones y grupos de usuarios en redes de área local virtual (VLAN) separadas, cada una con su propio espacio de dirección, políticas de seguridad y políticas de calidad de servicio (QoS). Además, el software operativo del producto proporciona los controles técnicos necesarios para respaldar el cumplimiento del CIP de NERC.

TropOS 2420 es un nodo de borde de malla de banda ancha de doble radio que ofrece una velocidad de datos inalámbrica de 300 Mbps a 2.4 GHz y 5 GHz, así como acceso a 653 MHz de espectro de radiofrecuencia (RF) (463 MHz en ETSI).

TropOS 2410 es un nodo de borde de radio único que opera solo en la banda de 2.4 GHz.

Descargue las hojas de datos de TropOS 2420 y TropOS 2410 para obtener información adicional y comuníquese con ventas si tiene alguna pregunta.

  • Comunicaciones IP inalámbricas de banda ancha confiables, seguras y manejables para aplicaciones de automatización de campo
  • Ahorro de costos de equipos al eliminar componentes externos
  • Menor tiempo y costo de instalación al integrar la funcionalidad de cuatro o más dispositivos en un solo paquete
  • Mayor confiabilidad y capacidad de administración al eliminar componentes externos no administrados
  • Seguimiento de activos mejorado con GPS integrado
  • El monitoreo de tensión de CC ofrece la capacidad de saber cuándo falla la alimentación entrante para que se puedan tomar medidas preventivas según sea necesario
  • El monitoreo de contacto seco envía una notificación a SuprOS cuando se abre o cierra el gabinete, lo que permite el seguimiento del servicio y la identificación del acceso no autorizado
  • Administración de la red de SuprOS 
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted