TropOS 4310-XA Mobile Broadband Mesh Router

Enrutador de malla de banda ancha móvil TropOS 4310-XA

Los enrutadores de malla móvil TropOS 4310-XA interoperan sin problemas con los enrutadores fijos TropOS para ofrecer una solución de conectividad inalámbrica robusta y de alto rendimiento para trabajadores móviles, equipos y dispositivos.

A velocidades del vehículo, TropOS 4310-XA admite conectividad de voz, video y datos, y extiende la red fija TropOS para proporcionar acceso a tabletas, dispositivos portátiles, computadoras portátiles y otros puntos finales equipados con una conexión estándar 802.11a/b/g/n.

El TropOS 4310-XA utiliza una radio estándar 802.11 de 2.4 GHz para conectarse con clientes y otros enrutadores de malla TropOS. Está empacado en un gabinete resistente y resistente a la intemperie, especialmente adecuado para aplicaciones extremas como minería, transporte ferroviario y otros usos sujetos a temperaturas de funcionamiento, vibraciones y condiciones climáticas adversas.

El TropOS 4310-XA, una solución de fácil implementación para aumentar la productividad de los trabajadores de campo y habilitar las comunicaciones de máquina a máquina (M2M), puede convertir cualquier vehículo en un nodo móvil. Cuando se implementa en vagones, vehículos militares o equipos pesados, mejora la eficiencia operativa y mejora las comunicaciones.

Los nodos móviles TropOS 4310-XA también pueden transportar de forma inalámbrica transmisiones de video desde cámaras montadas en vehículos a un centro de operaciones. El tiempo real del área alrededor de los vehículos aumenta el conocimiento de la situación para garantizar un funcionamiento eficiente del equipo y, al mismo tiempo, evitar accidentes, lesiones y daños a la propiedad. Las cámaras conectadas que proporcionan video desde los interiores y exteriores del vehículo pueden usarse para monitorear el bienestar de los ocupantes del vehículo y el entorno circundante.

Cuando se utiliza para comunicaciones móviles M2M, TropOS 4310-XA puede transmitir datos de telemetría desde vehículos en movimiento a un centro de operaciones centralizado.  Luego, los datos pueden utilizarse para verificar los parámetros operativos especificados, como el mantenimiento programado, o determinar si se requiere mantenimiento preventivo. Los beneficios de analizar los datos de telemetría incluyen minimizar el mantenimiento no programado y el tiempo de inactividad de los equipos mientras se aumenta la eficiencia y la productividad.

Los enrutadores proporcionan un conector adecuado para usar con un disco GPS. Los datos de GPS transmitidos mediante enrutadores móviles TropOS 4310-XA pueden ser utilizados por sistemas automatizados de ubicación de vehículos (AVL) y posicionamiento. Los sistemas AVL pueden utilizarse para monitorear la seguridad de los empleados en el campo, mientras que los sistemas de posicionamiento pueden aumentar la eficiencia y la productividad, así como mejorar la seguridad, en aplicaciones como las minas a cielo abierto.

Descargue la hoja de datos de TropOS 4310-XA para obtener información adicional y comuníquese con ventas si tiene alguna pregunta.

Enrutador de malla móvil TropOS 4310-XA
  • Los algoritmos de enrutamiento optimizados para movilidad proporcionan conectividad a velocidades vehiculares
  • La selección dinámica de la ruta óptima de extremo a extremo ofrece el más alto rendimiento
  • Los traspasos de subsegundos sin problemas mantienen conexiones de voz, video y VPN sensibles a la latencia
  • Creación de redes móviles independientes en áreas donde la cobertura no está disponible
  • El mejor presupuesto de enlace de su clase para una propagación de RF superior
  • Montado en vehículo con radio integrada de alta potencia
  • Cumple con FIPS 140-2
  • La arquitectura descentralizada optimiza el rendimiento en tiempo real y garantiza la escalabilidad
  • Rendimiento y capacidad de la red maximizados mediante la optimización automática de la potencia y la velocidad por conexión y por paquete
  • Firewall integrado e IPsec VPN
  • Endurecimiento adicional para el funcionamiento en entornos de aplicación extremos
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted