Enrutador de malla de banda ancha TropOS 6420

El enrutador de malla de banda ancha para exteriores TropOS 6420 proporciona una solución de red rentable, fácil de implementar y de alto rendimiento para entornos industriales al aire libre.

Ligero y compacto, el TropOS 6420 ofrece aumentos significativos en el rendimiento gracias al soporte para MIMO 2x2 en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz, un diseño de radio de alta sensibilidad de próxima generación y la incorporación de características patentadas del sistema operativo de malla TropOS.

El enrutador de malla para exteriores TropOS 6420, una solución rentable para una amplia variedad de aplicaciones, es adecuado para servicios públicos, exploración y producción de petróleo y gas, minería, ciudades inteligentes y control de procesos industriales. Con una gestión avanzada de recursos de radio y acceso a 583 MHz de espectro de RF, TropOS 6420 proporciona una base de comunicaciones confiable para implementar múltiples aplicaciones de misión crítica simultáneas. Cada enrutador puede servir como puerta de enlace para aumentar la capacidad de la red o como nodo para ampliar y reforzar la conectividad de la red.

El factor de forma pequeño y liviano de este enrutador de malla es ideal para implementaciones donde el peso es parte de la ecuación de activos de montaje. El enrutador de malla TropOS 6420 es una unidad de doble banda con radios MIMO de 2,4 GHz y 5 GHz que admiten la conexión en malla y la conectividad del cliente en ambas bandas. El TropOS 6420 se puede pedir con dos puertos Ethernet que se pueden utilizar para inyectar capacidad en la red y conectar dispositivos cliente como cámaras de video o con un puerto Ethernet que se puede utilizar para inyectar capacidad en la red más una interfaz serial (RS-232/RS-485).

Descargue la hoja de datos de TropOS 6420 para obtener información adicional y comuníquese con ventas si tiene alguna pregunta.

Enrutador de malla industrial resistente Tropos 6420-XA
  • La arquitectura descentralizada optimiza el rendimiento en tiempo real y garantiza la escalabilidad
  • La selección automática de banda y canal de RF, junto con el acceso a 653 MHz de espectro, proporciona una prevención de interferencias superior
  • Rendimiento y capacidad de la red maximizados mediante la optimización automática de la potencia y la velocidad por conexión y por paquete
  • Firewall integrado e IPsec VPN para permitir una seguridad profunda de defensa en el borde de la red
  • El diseño rentable, compacto y liviano optimiza el abastecimiento y la implementación del sitio
  • Capacidad y baja latencia para soporte de videovigilancia en tiempo real que puede proporcionar una alerta temprana de acceso no autorizado a ubicaciones de servicios públicos, reduciendo el riesgo potencial de daño, vandalismo o robo
  • Base de comunicaciones confiable y resiliente para el cumplimiento de NERC CIP-014-1 que se centra en reducir el riesgo de ataques físicos en ubicaciones críticas de servicios públicos de energía
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted