Enrutador de malla resistente - TropOS 6420-XA

El enrutador de malla industrial resistente Tropos 6420-XA ofrece alta confiabilidad y rendimiento en entornos de funcionamiento extremo o peligrosos.

Proporciona una confiabilidad superior al acceder a 653 MHz de espectro de RF utilizando las capacidades de prevención automática de interferencias del sistema operativo de malla Tropos. El Tropos 6420-XA utiliza estándares inalámbricos 802.11a/b/g/n para ofrecer una velocidad de datos inalámbrica total de 600 Mbps, 300 Mbps a 2.4 GHz y otros 300 Mbps a 5 GHz.

El enrutador de malla industrial Tropos 6420-XA, una solución óptima para aplicaciones críticas, es adecuado para servicios públicos, exploración y producción de petróleo y gas, minería y control de procesos industriales. El enrutador proporciona una base de red de comunicación confiable y resistente para implementar múltiples aplicaciones de misión crítica simultáneas. El Tropos 6420-XA puede servir como interfaz de puerta de enlace para la inyección de capacidad en la red en malla o como nodo para extender o reforzar la conectividad de la red.

Con la capacidad de crear y expandir redes en malla de mayor capacidad, el enrutador Tropos 6420-XA admite MIMO 2x2 en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz. Permite la conexión en malla y la conectividad del cliente en ambas bandas de frecuencia. También está disponible una versión de radio única de 2,4 GHz, el Tropos 6410-XA .

El Tropos 6420-XA está diseñado específicamente para su uso en entornos operativos extremos o peligrosos (ATEX), como temperaturas bajas o altas, vientos fuertes o niebla salina.

Los Tropos 6420-XA se pueden pedir con dos puertos Ethernet que se pueden utilizar para inyectar capacidad en la red en malla y conectar dispositivos cliente como cámaras de video o con un puerto Ethernet que se puede utilizar para inyectar capacidad en la red más una interfaz serial (RS-232/RS-485). Sus antenas pueden montarse de forma remota desde el propio enrutador.

Descargue la hoja de datos de Tropos 6420-XA  para obtener información adicional y comuníquese con nuestro equipo técnico si tiene alguna pregunta.

TropOS 6420-XA Rugged Mesh Router
  • La arquitectura descentralizada optimiza el rendimiento en tiempo real y garantiza la escalabilidad
  • La selección automática de banda y canal de RF, junto con el acceso a 653 MHz de espectro, proporciona una prevención de interferencias superior
  • Rendimiento y capacidad de red maximizados mediante la optimización automática de potencia y velocidad por conexión y por paquete
  • Firewall integrado e IPsec VPN para permitir una seguridad profunda de defensa en el borde de la red
  • El diseño rentable, compacto y liviano optimiza el abastecimiento y la implementación en el sitio
  • Puede utilizarse en lugares peligrosos y son puntos de acceso confiables en entornos extremos
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted