TropOS 6430-T

Enrutador de malla inalámbrico de banda ancha con punto de acceso PTMP/PTP integrado sin licencia TeleOS de 900 MHz

TropOS 6430-T combina un enrutador de banda ancha TropOS con un punto de acceso punto a multipunto (PTMP) o punto a punto (PTP) sin licencia de banda estrecha TeleOS de 900 MHz. Es un enrutador de malla de banda ancha de alto rendimiento, con soporte MIMO 2x2 en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz. La radio PTP/PTMP de banda estrecha TeleOS permite la conectividad de terminales remotos a velocidades bajas a medias. La integración de un enrutador de malla TropOS y un punto de acceso TeleOS PTP/PTMP en un solo gabinete simplifica la instalación, reduce los costos de administración y aumenta la confiabilidad del sistema. Además, el GPS integrado mejora el seguimiento de activos.

TropOS 6430-T permite que las empresas de servicios públicos, petróleo y gas, y otras preocupaciones industriales implementen de manera segura la comunicación de automatización de campo. Ofrece un modelo de seguridad de múltiples capas y aplicaciones que proporciona múltiples capas de seguridad a través de funciones de seguridad avanzadas basadas en estándares para redes de área de campo, como firewalls integrados y VPN IPsec. TropOS 6430-T permite que el tráfico de múltiples aplicaciones y grupos de usuarios se segregue en redes de área local (VLAN) virtuales separadas, cada una con su propio espacio de dirección, políticas de seguridad y políticas de calidad de servicio (QoS). Las funciones de seguridad de TropOS 6430-T proporcionan el soporte necesario para el cumplimiento de CIP de NERC.

Descargue la hoja de datos de TropOS 6430-T  para obtener información adicional y comuníquese con ventas si tiene alguna pregunta.

TropOS 6430-T Broadband Wireless Mesh Router
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted