Nodos de cliente de banda ancha MicrOS 410 y MicrOS 411

Conecta clientes IIoT cableados a una red en malla Tropos

Los nodos de clientes de banda ancha MicrOS 410 y 411 proporcionan comunicaciones IP confiables, seguras y rentables para aplicaciones de servicios públicos, petróleo y gas, minería e industriales. Permite a los clientes cableados de Internet de las Cosas Industrial (IIoT), como aparatos eléctricos inteligentes, terminales remotas, controladores lógicos programables, computadoras de caudal, etc., conectarse a la red en malla Tropos.  

  1. El MicrOS 410 es un nodo exterior con clasificación IP67 con un GPS integrado y antenas direccionales que proporcionan soporte MIMO 2x2 completo.
  2. MicrOS 411 proporciona toda la funcionalidad de MircOS 410 en un factor de forma de montaje en carril DIN estándar de la industria.

MicrOS viene con Ethernet y dos interfaces seriales que conectan clientes IIoT cableados nuevos y heredados a la red en malla. La compatibilidad con protocolos comunes como DNP3, Modbus e IEC 61850 con mensajería GOOSE hace que MicrOS sea una opción ideal al agregar clientes adicionales a la red de manera rentable. MicrOS simplifica la configuración de dispositivos y redes mientras ofrece conectividad de banda ancha.

MicrOS proporciona una solución rentable para que las empresas de servicios públicos e industriales implementen de manera segura las comunicaciones de red de campo. Ofrece un modelo de seguridad de múltiples capas y aplicaciones que proporciona defensa en profundidad. Su conjunto avanzado de características de seguridad basadas en estándares para redes de área de campo incluye firewalls integrados y VPN IPsec en cada unidad. MicrOS permite que el tráfico de múltiples aplicaciones y grupos de usuarios se segregue en redes de área local virtual (VLAN) separadas, cada una con su propio espacio de dirección, políticas de seguridad y políticas de calidad de servicio (QoS).  Las funciones de seguridad de MicrOS ayudan a respaldar el cumplimiento de NERC CIP

Descargue la hoja de datos de MicrOS 410 y la hoja de datos de MicrOS 411 para obtener información adicional y comuníquese con ventas si tiene alguna pregunta.

  • Conectividad de nodo cliente IoTSP cableada a redes de malla inalámbrica de banda ancha TropOS
  • Velocidad a rango mejorada para conectividad de banda ancha a distancia intermedia
  • El paquete para exteriores y las antenas integradas reducen el tiempo y el costo de instalación
  • Seguimiento de activos mejorado con GPS integrado
  • Administración de la red de SuprOS
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted