Seguridad física de la subestación

La protección física en las subestaciones de transmisión y distribución puede ser un factor significativo para minimizar o disuadir varios tipos de amenazas.

La protección física en las subestaciones de transmisión y distribución puede ser un factor significativo para minimizar o disuadir varios tipos de amenazas.

Los ataques a las subestaciones y a otra infraestructura de servicios públicos crítica están aumentando en frecuencia y tienen el potencial de costar a la empresa de servicios públicos cientos de miles de dólares en pérdidas financieras, provocar daños a los equipos, robo de materiales o equipos, y/o cortes de energía.

Las alertas y el monitoreo centralizado las 24 horas ofrecen una conciencia y visibilidad tempranas de los problemas que permiten que la empresa de servicios públicos responda. La seguridad física requiere una red de comunicaciones confiable, segura y de alto rendimiento entre dispositivos de seguridad (sensores, cámaras, teclados, luces, etc.) y computadoras ubicadas en el centro de operaciones de la empresa de servicios públicos.

Agregar comunicaciones de red a las subestaciones existentes para extender el alcance a los diversos dispositivos de seguridad alrededor del patio a menudo es física o financieramente prohibitivo. Las redes inalámbricas suelen ser la solución más rentable para subestaciones existentes puesto que no requieren zanjado. Algunas de las aplicaciones de seguridad física que se utilizan comúnmente son las cámaras de videovigilancia; el control de acceso mediante biometría, teclados, etc.; los sensores perimetrales que detectan la temperatura/el movimiento; y la detección, alerta e identificación de ubicación de disparos.

Los beneficios de seguridad física de la subestación para los servicios públicos incluyen:

Disuade la actividad maliciosa
Servir como evidencia para procesar a los perpetradores.
Reduce los posibles riesgos y daños de seguridad
A partir de actividades maliciosas, vandalismo y hurto con alerta temprana de accesos no autorizados a subestaciones, lo que podría provocar daños físicos o de ciberseguridad.
Registro del personal autorizado
 Entrar y salir de la instalación proporciona responsabilidad y puede mejorar la seguridad de los trabajadores.    
Reduce los rollos de camiones
Mejorar la conciencia de la situación y aumentar la eficiencia operativa y la seguridad de los trabajadores con la capacidad de monitorear la protección física de las subestaciones de forma remota.
Comunicaciones confiables y resilientes
Mentir como base para NERC CIP-014-1

Hitachi Energy ofrece soluciones celulares, de banda ancha y estrecha de alto rendimiento que pueden trabajar juntas para proporcionar a los servicios públicos una red de comunicaciones óptima de extremo a extremo que permite una amplia gama de aplicaciones de red inteligente y una base para la protección de infraestructura crítica.

Aplicaciones

Reemplazo de línea arrendada
Automatización de subestaciones

Enlaces y descargas

Documento técnico: Usar la red de comunicación inalámbrica para permitir la gestión de cortes
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted