Simulation Ready Data es la base de datos única, independiente y basada en suscripciones de Hitachi Energy para mercados de energía. Contiene una base de datos integral de mercados de energía en los Estados Unidos y Canadá desarrollada específicamente para el análisis de mercado utilizando los modelos de simulación de Hitachi Energy.
Simulation Ready Data incluye todos los datos necesarios para realizar pronósticos de precios en cualquier parte del sistema NERC, que cubre los Estados Unidos continentales y la mayor parte de Canadá. Los datos incluyen:
- Existente, en construcción y generación planificada con fechas de puesta en servicio
- Generación de jubilaciones de unidades: anunciadas y proyectadas
- Curvas de tasa de calor y requisitos de arranque con pronósticos de precios de combustible
- Tasas de liberación de emisiones y pronósticos de precios de asignación
- Generación hidroeléctrica mensual por planta
- Información de generación como capacidad, tasas de rampa, interrupciones y costos O&M
- Pronósticos de picos y energía con perfiles de carga por hora para más de 200 zonas
- Información sobre prototipos futuros con costos de construcción y parámetros de financiamiento, así como requisitos de margen de reserva regional
- Límites de interfaz y tarifas para el análisis de transmisión zonal
Además, para los clientes interesados en el análisis de nodo, los Datos del mercado preparado para la simulación de América del Norte también incluyen datos de casos de flujo de energía con mapeos de buses, definiciones de centros de negociación y límites de puertas de flujo, lo que proporciona una herramienta sólida para monitorear las restricciones de transmisión, realizar la valoración de activos, pronosticar LMP y evaluar proyectos de expansión.
Simulation Ready Data se desarrolla a partir de Velocity Suite, la fuente de datos más confiable de la industria. Los datos de Velocity Suite son desarrollados por un personal de más de 40 profesionales dedicados a la investigación de mercado, el análisis de datos y la minería. Mediante el uso de estos datos, nuestros expertos de asesores luego generan el caso de referencia de energía de Hitachi Energy, un pronóstico de precios de energía zonal a 25 años, y desarrollan el conjunto de datos subyacente en nuestro producto de datos listos para simulación. Los datos listos para la simulación se benefician del uso por parte del equipo experto de Hitachi Energy Advisors, que adapta los datos a modelos específicos y proporciona un ciclo de retroalimentación para las mejoras en la calidad de los datos de numerosas actividades de calibración y consultoría. Los datos se desarrollan para el software de simulación de mercado de Hitachi Energy que incluye PROMOD , Market Power y Market Analytics , así como Eastern Interconnect para el modelo GridView.