Disyuntor del generador digital
Digital. Inteligente. Fiable.
El disyuntor de generador digital de Hitachi Energy está habilitado para integrar, analizar y administrar datos de estado recopilados a través de GMS600, el sistema de supervisión inteligente, para aumentar la disponibilidad de centrales eléctricas. Tiene capacidad para supervisar en tiempo real y de manera remota los niveles de gas a fin de minimizar el impacto medioambiental, la temperatura, a fin de aumentar la disponibilidad, y el desgaste, a fin de maximizar la vida útil del disyuntor del generador.
La solución digital más reciente incluye GMS600 como elemento central del disyuntor del generador. Basada en la ya establecida tecnología GMS600, ofrece características como:
- Monitoreo y tendencias de gas SF6 (GMS600-G)
- Supervisión de temperatura (GMS600-T)
- Supervisión de desgaste (GMS600-A)
El rendimiento de los activos se puede optimizar mediante la recopilación de datos inteligentes. La supervisión de las condiciones del equipo ayuda a predecir el mantenimiento adecuado. El disyuntor del generador está integrado digitalmente para proporcionar conexión local y en la nube, incluida la solución Asset Health Management de gestión del estado operativo de activos para disyuntores de generador. Mediante la visualización de datos específicos de la central, el disyuntor de generador digital permite adoptar estrategias de mantenimiento predictivo y mejorar la disponibilidad de la central eléctrica.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Hitachi Energy es pionero en tecnología de disyuntores de generador y cuenta con más de 60 años de experiencia comprobada
- El primero del mercado en proporcionar medición en tiempo real de la erosión de contacto
- Integración digital que permite la gestión y supervisión remota de activos
- Hitachi Energy ofrece la cartera más amplia de disyuntores de generador y ha llevado a cabo más de 8000 instalaciones de disyuntores para proteger y supervisar diversos tipos de centrales eléctricas en todo el mundo.