Disyuntor del generador HEC 10 hasta 210 kA
Solución de sistema de alto rendimiento para aplicaciones de centrales eléctricas de alta demanda
El disyuntor de generador HEC 10 tiene un diseño compacto y puede transportar corrientes normales de hasta 29,000 A. Además, puede interrumpir corrientes de cortocircuito de hasta 210 kA para proteger las aplicaciones de generadores más críticas hasta un máximo de 1,500 MW. Basado en la comprobada tecnología HEC con más de dos décadas de éxito en experiencias de campo, es una versión mejorada de HEC 7/8/9 con las siguientes características:
- Tipo totalmente probado que supera los requisitos obligatorios de la última norma para disyuntores de generador IEC/IEEE 62271-37-013
- Equipado con un diseño de sistema de refrigeración pasiva mejorado en base a la tecnología más avanzada de tubos de conducción de calor pasivo, patentada por Hitachi Energy
- Cuenta con el componente HMB-8 de la familia de mecanismos accionados por resorte más confiable* para proporcionar un rendimiento seguro durante toda la vida útil del disyuntor del generador
- Desarrollado para proteger las aplicaciones de generadores de mayor demanda, con una corriente nominal de corte en cortocircuito en la fuente del generador de 160 kA de conformidad con la clase G2**
- Totalmente ensamblado y probado en fábrica, ofrece ahorros sustanciales de tiempo y costos de instalación y puesta en marcha
Aplicaciones
- Nuevas instalaciones, sustitución y renovación de centrales eléctricas de hasta 1,500 MW
- Aplicaciones de generadores de alta demanda de conformidad con la clase G2**
¿Por qué Hitachi Energy?
- Tercera generación de tecnología HEC que abarca casi dos décadas de éxito en experiencias de campo de Hitachi Energy
- Tipo totalmente probado que supera los requisitos obligatorios de la última norma para disyuntores de generador IEC/IEEE 62271-37-013
* El mecanismo accionado por resorte más fiable según el informe A3-206 presentado en CIGRE 2012
** Para disyuntor del generador con una corriente nominal de corte en cortocircuito en la fuente del generador caracterizada por un grado de asimetría del 130 por ciento en la separación de contacto con el componente de CA (corriente alterna) asignado de la corriente nominal de corte en cortocircuito en la fuente del generador.
Opciones disponibles:
Datos básicos de rendimiento
Tipo | HEC 10-170L | HEC 10-170XL | HEC 10-210L | HEC 10-210XL |
---|---|---|---|---|
Tensión nominal máxima [kV] | 31.5 | 31.5 | 33 | 33 |
Frecuencia nominal [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal [kV] (disyuntor/seccionador de línea) |
80/90 | 80/90 | 80/90 | 80/90 |
Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal [kV] (disyuntor/seccionador de línea) |
150 / 165 | 150 / 165 | 150 / 165 | 150 / 165 |
Corriente nominal normal [A] | hasta 20,000 | hasta 29,000 | hasta 20,000 | hasta 29,000 |
Corriente nominal de corte en cortocircuito [kA] | 170 | 170 | 210 | 210 |