Selecciona tu región e idioma

Menú

Disyuntor del generador HEC 7/8 para 170 a 210 kA

Un paso adelante en la tecnología SF6

Con corriente nominal de cortocircuito de 170 a 210 kA, HEC 7/8 es apto para centrales eléctricas de hasta 1,600 MW y está recomendado para sustituciones o renovaciones de disyuntores de generadores antiguos en tecnología de soplado. Con refrigeración natural de hasta 25,000 A, su tecnología de corte permite eliminar corrientes de fallos con un grado de asimetría muy alto, hasta un máximo del 120 al 130 por ciento.

El sistema trifásico incluye disyuntor, seccionador, condensadores y cubículo de control, y ofrece una amplia selección de componentes adicionales, como interruptores de arranque y puesta a tierra, transformadores potenciales y de corriente y supresores de sobretensión. Se entrega completamente ensamblado para minimizar el tiempo de instalación y puesta en marcha en las instalaciones.
 

Aplicaciones

  • Corriente nominal de cortocircuito de hasta 210 kA para aplicar en las centrales eléctricas de mayor tamaño
  • Corriente de carga de hasta 28,000 A
  • Solución de sistema GCB para plantas de energía de hasta 1600 MW

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Con refrigeración natural de hasta 25,000 A
  • Con más de 300 referencias, HEC 7/8 garantiza un funcionamiento fiable en centrales eléctricas de todo el mundo
  • Su tecnología de vanguardia garantiza un funcionamiento seguro y la interrupción de corrientes de cortocircuito de hasta 210 kA
  • Tipo totalmente probado conforme a la norma IEEE C37.013, el estándar para disyuntores de generador a nivel mundial
Opciones disponibles:
Product image for: Disyuntor del generador HEC 7/8 para 170 a 210 kA

Datos básicos de rendimiento

Tipo de sistema HEC 7A/8A HEC 7B/8B HEC 7C/8C
Tensión nominal máxima [kV]: 30 27.5 25.2
Frecuencia nominal [Hz] 50/60 50/60 50/60
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal [kV] 80 80 80
Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal [kV] 150 150 150
Corriente nominal de corte en cortocircuito [kA] 170 190 210
       
HEC 7/8 con 50 Hz      
Corriente nominal normal [A]: HEC 7 hasta 25,000 hasta 25,000 hasta 25,000
Corriente nominal normal [A]: HEC 8 hasta 28,000 hasta 28,000 hasta 28,000
       
HEC 7/8 con 60 Hz      
Corriente nominal normal [A]: HEC 7 hasta 22,000 hasta 22,000 hasta 22,000
Corriente nominal normal [A]: HEC 8 hasta 26,500 hasta 26,500 hasta 26,500