Selecciona tu región e idioma

Menú

Disyuntor del generador HEC 9 para 250 a 300 kA

El disyuntor de generador más grande del mundo

HEC 9 fue desarrollado como un sistema para centrales eléctricas de gran tamaño, como centrales nucleares, centrales térmicas a carbón y centrales hidroeléctricas. Tiene el rendimiento más alto del mundo con corrientes de cortocircuito de hasta 300 kA. Además, es apto para sustituciones o renovaciones de disyuntores de generadores antiguos en tecnología de soplado.

Basado en la comprobada y sumamente fiable tecnología SF6 de Hitachi Energy, permite reducir los costos de ciclo de vida, sin la necesidad de reacondicionamiento por un período de hasta 20 años.

Se entrega en sistemas monofásicos para facilitar el transporte y la instalación, y cuenta con un diseño conectable para minimizar las tareas en las instalaciones. Además de disyuntor, seccionador, condensadores y cubículo de control, también incluye una amplia selección de componentes adicionales, como interruptores de arranque y puesta a tierra, transformadores potenciales y de corriente y supresores de sobretensión.
 

Aplicaciones

  • Corriente de carga de hasta 33,500 A
  • Unidades de potencia de hasta 2000 MW
  • Instalación en interior o exterior
  • Sustituciones o renovaciones de unidades antiguas

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Con refrigeración natural de hasta 28,500 A
  • Ofrece los más altos índices de rendimiento
  • Proporciona los costos más bajos de ciclo de vida: máxima disponibilidad y fiabilidad del sistema
  • Basado en SF6, es la única alternativa para disyuntores de generador antiguos y obsoletos en tecnología de soplado
  • Tipo totalmente probado conforme a la norma IEEE C37.013, el estándar para disyuntores de generador a nivel mundial
Opciones disponibles:
Product image for: Disyuntor del generador HEC 9 para 250 a 300 kA

Datos básicos de rendimiento

Tipo de sistema HEC 9-250L HEC 9-250XL HEC 9-300L HEC 9-300XL
Tensión nominal máxima [kV] 31.5 31.5 31.5 31.5
Frecuencia nominal [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal [kV] 80 80 80 80
Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal [kV] 150 150 150 150
Corriente nominal de corte en cortocircuito [kA] 250 250 300 300
         
HEC 9 con 50 Hz*)        
Corriente nominal normal [A]: con refrigeración natural hasta 28,500
(con refrigeración natural)
hasta 33,500
(convección mejorada)
hasta 28,500
(con refrigeración natural)
hasta 33,500
(convección mejorada)
         
HEC 9 con 60 Hz*)        
Corriente nominal normal [A]: con refrigeración natural hasta 26,500
(con refrigeración natural)
hasta 32,500
(convección mejorada)
hasta 26,500
(con refrigeración natural)
hasta 32,500
(convección mejorada)
*) con refrigeración por aire forzado longitudinal de bus de fase aislada hasta 57,000   hasta 57,000