Selecciona tu región e idioma

Menú

Disyuntor del generador HECPS-3/5S para 80 a 130 kA

Solución única para centrales eléctricas de acumulación por bombeo

La solución integrada HECPS-3/5S es única en el mercado y brinda todas las funciones que necesitan las centrales eléctricas de acumulación por bombeo en un único sistema y de un solo fabricante.

HECPS-3/5S consta de tres módulos individuales: módulo de disyuntor del generador (GCB) con convertidor de frecuencia de arranque (SFC) e interruptores de arranque de espalda a espalda (BtB), desconector de 5 fases, módulo de inversión de fase e interruptor de frenado eléctrico.

Basado en el grupo de modernos productos HECS, con tensión nominal de cortocircuito de 130 kA y corrientes nominales de hasta 17,500 A, satisface los requisitos de las mayores centrales eléctricas de acumulación por bombeo de todo el mundo.

El sistema incluye disyuntor, seccionador, condensadores y cubículo de control, y ofrece una amplia selección de componentes adicionales, como interruptores de puesta a tierra, transformadores potenciales y de corriente y supresores de sobretensión. Se entrega completamente ensamblado para minimizar el tiempo de instalación y puesta en marcha en las instalaciones. Las funciones de control, supervisión y enclavamiento del sistema completo están integradas en un único cubículo de control.

Aplicaciones

  • Aplicaciones para centrales eléctricas de hasta 600 MW
  • Solución especial para centrales eléctricas de acumulación por bombeo que consta de:
    • Módulo de disyuntor del generador con convertidor de frecuencia estática e interruptores de arranque consecutivos (back-to-back)
    • Seccionador de 5 fases y módulo de inversión de fase
    • Interruptor de frenado de conductividad eléctrica

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • La única solución en todo el mundo que integra todas las funciones para centrales eléctricas de acumulación por bombeo en un sistema proporcionado por un solo fabricante
  • Hitachi Energy integra funciones de control, supervisión y enclavamiento para minimizar la instalación y puesta en marcha en las instalaciones con responsabilidad y transparencia
  • La mayor fiabilidad basada en la plataforma HECS
  • Tipo totalmente probado conforme a la norma IEEE C37.013, el estándar para disyuntores de generador a nivel mundial
Opciones disponibles:
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

Tipo de sistema HECPS-3S HECPS-5S HECPS-5Sp
Tensión nominal máxima [kV] 25.3 25.3 25.3
Frecuencia nominal [Hz] 50/60 50/60 50/60
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal [kV] 60/(80) 60/(80) 60/(80)
Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal [kV] 125/(150) 125/(150) 125/(150)
Corriente nominal normal [A]: 50 Hz hasta 13,500 hasta 13,500 hasta 17,500
Corriente nominal normal [A]: 60 Hz hasta 12,500 hasta 12,500 hasta 16,500
Corriente nominal de corte en cortocircuito [kA] 100 130 130