Selecciona tu región e idioma

Menú

Disyuntor del generador HECS para 80 a 130 kA

La base más instalada en el mundo

El amplio rango de tensión nominal de cortocircuito de 80 a 130 kA y corriente nominal de hasta 23,000 A convierte a HECS en el disyuntor de generador más utilizado en el mundo para generadores de hasta 800 MW. La gama completa de HECS cuenta con refrigeración natural y se ha demostrado su fiabilidad en más de 2,000 instalaciones llevadas a cabo en todo el mundo desde 2003.

Tiene el menor costo de ciclo de vida con hasta 20,000 operaciones sin carga de CO o hasta 20 años antes de un reacondicionamiento importante.

Con dimensiones más pequeñas y estandarizadas, HECS es fácil de instalar y sumamente apto para sustituciones y renovaciones.

El sistema trifásico incluye disyuntor, seccionador, condensadores y cubículo de control, y ofrece una amplia selección de componentes adicionales, tales como interruptores de arranque y puesta a tierra, transformadores potenciales y de corriente y supresores de sobretensión. Se entrega completamente ensamblado para minimizar el tiempo de instalación y puesta en marcha en las instalaciones.
 

Aplicaciones

  • Todo tipo de centrales eléctricas de hasta 800 MW

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Con refrigeración totalmente natural
  • Alta resistencia mecánica para minimizar los costos de ciclo de vida
  • Alta fiabilidad respaldada por una larga lista de referencias a nivel mundial
  • Tipo totalmente probado conforme a la norma IEEE C37.013, el estándar para disyuntores de generador a nivel mundial
Opciones disponibles:

Datos básicos de rendimiento

Tipo de sistema HECS-80 HECS-100 HECS-130
Tensión nominal máxima [kV] 23 25.3 25.3
Frecuencia nominal [Hz] 50/60 50/60 50/60
Frecuencia de potencia nominal soportada [kV] 60/(80) 60/(80) 60/(80)
Impulso de tipo rayo nominal soportado [kV] 125/(150) 125/(150) 125/(150)
Corriente nominal de corte en cortocircuito [kA] 80 100 130
       
HECS con 50 Hz      
Corriente nominal normal [A] S: hasta 8,500    
Corriente nominal normal [A] M: hasta 10,500 hasta 10,500  
Corriente nominal normal [A] L:   hasta 13,000 hasta 13,000
Corriente nominal normal [A] Lplus:   hasta 14,500 hasta 14,500
Corriente nominal normal [A] XLp:   hasta 18,000 hasta 18,000
Corriente nominal normal [A] XXLp:     hasta 23,000
       
HECS con 60 Hz      
Corriente nominal normal [A] S: hasta 8,000    
Corriente nominal normal [A] M: hasta 10,000 hasta 10,000  
Corriente nominal normal [A] L:   hasta 12,000 hasta 12,000
Corriente nominal normal [A] Lplus:   hasta 13,700 hasta 13,700
Corriente nominal normal [A] XLp:   hasta 17,100 hasta 17,100
Corriente nominal normal [A] XXLp:     hasta 21,700