Disyuntor del generador HECS-R para 80 a 130 kA
El disyuntor de generador más compacto del mundo
HECS-R es el disyuntor de generador más compacto del mundo, por lo que resulta ideal para sustituciones y renovaciones. Los tres polos del disyuntor, junto con los elementos de control, supervisión y accionamiento hidromecánico por resorte, están montados en un marco común. La distancia de fases se puede seleccionar fácilmente para adaptarla a la barra conductora conectada.
Basado en la confiable plataforma HECS, el grupo de productos con los disyuntores de generador más vendidos, este disyuntor es compatible con todas las centrales eléctricas de 80 a 300 MW y permite aumentar su seguridad y eficiencia. Es apto para instalaciones abiertas y de cubículo.
Aplicaciones
- Sustitución y renovación de unidades de potencia de hasta 300 MW
- Centrales eléctricas con requisitos de espacio mínimo
¿Por qué Hitachi Energy?
- Instalación fácil y con menor costo
- No requiere equipo auxiliar adicional
- Tipo totalmente probado conforme a la norma IEEE C37.013, el estándar para disyuntores de generador a nivel mundial
- El diseño más compacto
Opciones disponibles:
Datos básicos de rendimiento
Tipo | HECS-100R | HECS-130R |
---|---|---|
Tensión nominal máxima [kV] | 25.3 | 25.3 |
Frecuencia nominal [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal [kV] | 60 | 60 |
Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal [kV] | 125 | 125 |
Corriente nominal normal [A]: 50 Hz | hasta 9,000 | hasta 9,000 |
Corriente nominal normal [A]: 60 Hz | hasta 8,600 | hasta 8,600 |
Corriente nominal de corte en cortocircuito [kA] | 100 | 130 |