Disyuntor del generador HVR-63 hasta 63 kA
La última generación de disyuntores de generador
Con el nuevo disyuntor de generador HVR-63, Hitachi Energy sigue siendo líder en el diseño de los disyuntores de generador más avanzados.
El HVR-63 es el GCB de última generación de Hitachi Energy y es más adecuado para readaptaciones o reemplazos en plantas de energía con una potencia unitaria de hasta 180 MW. El diseño abierto de poca superficie lo convierten en una opción ideal para instalaciones abiertas y de cubículo, para tensión nominal de cortocircuito de hasta 63 kA.
El innovador indicador de erosión de contacto directo integrado ofrece una clara visualización de la longitud restante de contacto de arco eléctrico, ofreciendo el mayor grado de seguridad y fiabilidad, especialmente para centrales eléctricas que llevan a cabo frecuentes operaciones de conmutación como las centrales hidroeléctricas.
El disyuntor de generador HVR se encuentra disponible como HVR-63XS con corriente continua nominal de hasta 6,300 A o como HVR-63S con corriente continua nominal de hasta 8,000 A. Ambas variantes ofrecen conexión de barra conductora flexible.
Aplicaciones
- Sustitución y renovación en centrales eléctricas de hasta 180 MW
- Instalaciones abiertas o de cubículo
- Centrales eléctricas con requisitos de espacio mínimo
¿Por qué Hitachi Energy?
- Mínima superficie
- Medición de desgaste mecánico
- El único disyuntor de generador con indicador de erosión de contacto directo integrado para máxima seguridad y fiabilidad
- Tipo totalmente probado conforme a la norma IEEE C37.013, el estándar para disyuntores de generador a nivel mundial
Opciones disponibles:
Datos básicos de rendimiento
Tipo | HVR-63XS | HVR-63S |
---|---|---|
Tensión nominal máxima [kV] | 24 | 24 |
Frecuencia nominal [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal [kV] | 60 | 60 |
Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal [kV] | 125 | 125 |
Corriente nominal normal [A] | hasta 6,300 | hasta 8,000 |
Corriente nominal de corte en cortocircuito [kA] | 63 | 63 |