Selecciona tu región e idioma

Menú

Disyuntor del generador VD4G de hasta 63 kA

Soluciones rentables para generadores de hasta 90 MW

VD4G es un disyuntor de generador con tecnología de interrupción de vacío para corrientes de cortocircuito de hasta 63 kA, 15 kV, y corrientes nominales de hasta 3,150 A con refrigeración natural (4,000 A con refrigeración forzada), apto para generadores de hasta 90 MW.

Basado en la comprobada y sumamente fiable plataforma VD4 y con más de un millón de instalaciones desde 1986, VD4G ha sido probado para cumplir con los estrictos requisitos IEEE e IEC para aplicaciones de generadores de conformidad con la norma IEEE C37.013 y la nueva revisión IEC/IEEE 62271-37-013, los únicos estándares para disyuntores de generador que se aplican en todo el mundo.

VD4G puede interrumpir corrientes con cruzamientos retardados de corriente cero que pueden ocurrir en caso de fallos alimentados desde el generador o bien, fallos durante la sincronización con la red de alto voltaje. La tecnología de interrupción permite soportar tensiones de recuperación de transitorios graves para proteger equipos críticos. Tiene una excelente capacidad de trabajo en términos de cantidad máxima de operaciones de conmutación y no requiere mantenimiento. Por sus dimensiones compactas, VD4G es apto para instalar en interruptores estándar de media tensión, ofreciendo la solución más rentable.
 

Aplicaciones

  • Disyuntor de generador para centrales eléctricas de hasta 90 MW
  • Generación de energías renovables
  • Redes con generadores de energía de emergencia
  • Industria de procesamiento con generación de energía propia

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • El único fabricante que ofrece disyuntores de generador para centrales eléctricas de hasta 2,000 MW
  • Totalmente probado conforme a la norma IEC/IEEE 62271-37-013, el estándar global para disyuntores de generador
  • La más vasta experiencia en diseño y fabricación de disyuntores para aplicaciones industriales y de generación de energía
  • Soporte completo de Hitachi Energy para el análisis de idoneidad y la selección adecuada de disyuntores de generador
  • Solución segura, fiable y económica
Product image for: Disyuntor del generador VD4G de hasta 63 kA

Datos básicos de rendimiento

Tipo VD4G-50 VD4G-63
Tensión nominal máxima [kV] 15 15
Frecuencia nominal [Hz] 50/60 50/60
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal [kV] hasta 38 hasta 38
Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal [kV] hasta 95 hasta 95
Corriente nominal normal [A] 3150/4000 (*) 3150/4000 (*)
Corriente nominal de corte en cortocircuito [kA] 50 63

(*) a pedido