conexión de cargas remotas
Evite el uso de combustibles costosos en pequeñas centrales improductivas: opte por una conexión de corriente continua de alta tensión a una red más grande.
Los sistemas eléctricos se construyen principalmente como redes malladas con múltiples interconexiones entre distintas cargas y estaciones de generación. En este tipo de redes, se puede intercambiar energía por diferentes rutas y el costo energético puede considerarse común a todas las cargas de la red. Sin embargo, también existen muchos lugares de difícil acceso que no están conectados a una red eléctrica.
Estas cargas distantes incluyen islas y ciudades en zonas remotas, o industrias en ubicaciones remotas como las minas. El suministro de energía a una carga distante se puede realizar mediante una transmisión radial desde una red mallada o mediante generación local con generadores diésel o turbinas de gas. Según la cantidad de electricidad necesaria, la distancia a la carga y otros factores geográficos, la transmisión de CA o CC puede complementar, o incluso reemplazar, la generación local como suministro eléctrico para una carga remota. La decisión de usar transmisión de CA o CC dependerá de las condiciones técnicas y económicas específicas de cada proyecto.
Normalmente, la carga remota debe ser de cierta magnitud y la ubicación no debe estar demasiado cerca para que la solución de corriente continua de alta tensión resulte competitiva. Las cargas remotas terrestres probablemente sean bastante pequeñas. Por ejemplo, suministrar una carga de 100 MW a través de una línea aérea de 1,000 km es factible para HVDC Light, siempre que pueda competir con la generación local.
En el caso de cruces marítimos a islas y penínsulas, los cables de CA solo son factibles para distancias relativamente cortas, de aproximadamente 80 km, dependiendo del voltaje y nivel de potencia, debido a las corrientes de carga del cable. Esta es una aplicación clásica para corriente continua de alta tensión.