Conexión de CC en redes de CA
La tecnología de CC ofrece un control más seguro y optimizado del flujo de carga de una red y un rápido restablecimiento de la energía en caso de una perturbación significativa, incluso de un apagón.
Hitachi Energy necesita formas flexibles y optimizadas de controlar el flujo de electricidad dentro de sus redes, porque resulta un desafío aumentar la capacidad y flexibilidad de la transmisión con opciones de expansión de CA (corriente alterna) convencionales, especialmente en redes malladas y con mucha carga.
La demanda de suministros de electricidad fiables está en aumento y esto incrementa la necesidad de sistemas más inteligentes y de mayor control para las redes de alimentación. Asimismo, el acoplamiento de los mercados de electricidad y las crecientes interconexiones comerciales (enlaces comerciales) exigen flujos de energía precisos y controlables para operar de manera eficaz.
En inversiones en transmisión de energía, no se suele prestar mucha atención a características como la mejora de la estabilidad, el soporte de energía de emergencia, la mejora de la calidad energética, la mitigación de cuellos de botella y la capacidad de control de los flujos de energía durante la evaluación de la inversión, a menos que se consideren absolutamente esenciales desde un punto de vista puramente técnico.
Una creciente cantidad de transmisiones de CC incorporadas en la red de CA dará como resultado un intercambio de energía más controlable y preciso. La tecnología de CC puede ofrecer un control más seguro y optimizado del flujo de carga de una red y un rápido restablecimiento de la energía en caso de una perturbación significativa, incluso de un apagón. Las transmisiones de CC pueden compensar las fluctuaciones de potencia, tensión y frecuencia, por lo que resultan una tecnología ideal para estabilizar un sistema energético. Además, más conexiones de CC contribuirán a reducir las pérdidas del sistema, aumentar la capacidad de transmisión y mejorar la calidad energética.