Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Sensor de corriente de fibra óptica independiente FOCS-FS para subestaciones digitales

Transformador de corriente no convencional que permite subestaciones digitales HV y redes inteligentes con una salida óptica Ethernet IEC 61850-9-2LE

Además de los transformadores de corriente inductiva, aislados con aceite o SF 6, Hitachi Energy ha desarrollado sensores de corriente óptica desde la década de 1990, basados en el principio de efecto Faraday, mediante el cual la luz se utiliza para deducir la magnitud precisa de la corriente que está creando el campo magnético. Como resultado, el diseño está inherentemente libre de saturación magnética, por lo tanto, es adecuado para capturar corrientes transitorias rápidas, corrientes de cortocircuito y corriente alterna (CA) con compensación de CC.

FOCS-FS es un sistema de sensores trifásicos que consta de:

  • tres aislantes huecos llenos de nitrógeno a presión ambiente y que soportan los cabezales del sensor
  • un kiosco exterior, instalado en la estructura de acero de la fase central y conectado a través de fibra óptica a las tres columnas HV y a la cámara de relés a través de un cable óptico Ethernet dúplex (protocolo IEC61850-9-2LE).

Cualquier módulo optoelectrónico ubicado en el quiosco:

  • enviar luz polarizada al sensor
  • recibir la luz polarizada reflectante del sensor
  • comparar en el control de bucle cerrado el desplazamiento de fase en la luz polarizada en proporción al campo magnético y la corriente primaria
  • convertir el resultado en una salida óptica Ethernet IEC 61850.

El nivel de redundancia que puede especificarse se da por la cantidad de unidades optoelectrónicas integradas en el sistema.

Todas las soluciones pueden equiparse a pedido con unidades de fusión, que digitalizan señales analógicas provenientes de transformadores de voltaje, sincronizan esas señales con la señal digital proveniente de FOCS-FS y consolidan ambas señales en una corriente de salida digital que cumple con el protocolo IEC61850-9-2 LE.

Aplicaciones

  • Protección y medición para subestaciones digitales

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy  ha estado produciendo transformadores de instrumentos inductivos durante más de 70 años y sensores de corriente óptica durante más de 20 años
  • Hitachi Energy  puede proporcionar el sistema completo (>relés > de unidades de fusión de sensores)
  • FOCS-FS es una solución “Plug & Play”: Sistema completamente redundante con optoelectrónica “intercambiable en caliente”
  • FOCS-FS es intrínsecamente seguro y ecoeficiente, tiene salida digital y se llena con gas nitrógeno a presión ambiente

Datos básicos de rendimiento

FOCS-FS  
Instalación Exterior
Diseño Óptica
Voltaje del sistema 50 – 60 Hz
72,5  ÷ 800 kV
Calificaciones actuales Hasta 4800 A y 63 kA
Aislantes Caucho de silicona
Distancia de desplazamiento específica: 31 mm/kV
Soportar carga: hasta Clase II
Condiciones ambientales Temperatura de funcionamiento exterior: [-40;+45 °C]
Contaminación del aire: muy pesada
Nivel sísmico: 0,5 g
Precisión Protección:
IEC: clase 5P, 5TPE
IEEE: 10 %
Medición:
IEC: 0,2 s
IEEE: 0,15 s
Interfaces Salida digital (IEC 61850 9-2 LE)
Cable Ethernet óptico: Dúplex MM 62,5/125 con conector ST
Cable óptico 1PPS: Dúplex (o Simplex) MM 62,5/125 con conector ST
Opciones Redundancia de la electrónica
Unidad de fusión para señales de TV
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted