Selecciona tu región e idioma

Menú

Una solución de medición de alta precisión para redes eléctricas

Los transformadores de corriente inductiva monofásicos para exteriores tipo PA72a, PA123a y PA145a están diseñados para suministrar sistemas de medición y protección en la red eléctrica con el voltaje más alto de 72,5 kV, 123 kV y 145 kV, respectivamente, y una frecuencia de 50 o 60 Hz.

Los transformadores de corriente tipo PA72a, PA123a i PA145a están diseñados con construcción de núcleo superior. Los elementos activos se encuentran en una carcasa hermética dentro del cabezal del transformador. Los transformadores de corriente PA tienen aceite de transformador sin PCB.

El diseño de núcleo superior permite alcanzar altos valores de corrientes de cortocircuito dinámicas y térmicas, y un amplio rango de corrientes nominales primarias y salidas de bobinados secundarios. 


Aplicaciones

  • En sistemas de medición para facturación de electricidad
  • en los sistemas de seguridad de la red eléctrica
  • en los sistemas de control de la red eléctrica


¿Por qué Hitachi Energy?

Hitachi Energy ha desarrollado un diseño de vanguardia para ofrecer beneficios a los usuarios para un mejor rendimiento eléctrico, una mejor resistencia medioambiental y una vida útil prolongada y sin problemas. Esto se logra a través de:

  • Uso de materiales de alta calidad que cumplan con las normas aplicables de proveedores comprobados
  • El aceite utilizado para la impregnación de transformadores (de acuerdo con IEC 60296) no contiene compuestos de cloro (PCB)
  • Precisión de medición estable durante toda la vida útil del aparato
  • Alta resistencia mecánica y eléctrica
  • Todas las piezas están hechas de materiales no corrosivos
  • Sin mantenimiento
  • Fechas de entrega acotadas
  • Vida útil de más de 25 años

Datos generales del transformador de medida

Parámetro

Valor**

Tipo

PA72a

PA123a

PA145a

Cumplimiento normativo

IEC 61869-2, PN-EN 61869-2

Tensión máxima del sistema

72,5 kV

123 kV

145 kV

Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal a 50 Hz

140 kV/60 s

230 kV/60 s

275 kV/60 s

Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal 1.2/50 μs

325 kV

550 kV

650 kV

Frecuencia nominal

50 o 60 Hz

Línea de fuga mínima

16; 20; 25; 31 mm/kV

Peso total

Hasta 420; 360* kg

Peso del aceite aislante [libre]

Hasta 90 kg

Temperatura ambiente

-40 °C a +40 °C

Altitud

máx. 1.000 m

Humedad

Hasta 100 % a 30 °C

* aislante compuesto

** otros rangos de parámetros disponibles a solicitud