Componentes moldeados

Los componentes moldeados se fabrican a partir de pulpa kraft de sulfato puro sin blanquear con sustancias electrolíticas muy bajas y se obtienen de Escandinavia.

El tablero prensado de baja densidad para componentes moldeados se produce en máquinas formadoras de tablero intermitentes con control preciso de los parámetros de procesamiento, luego se remoja y forma en formas y perfiles. En el extremo superior de esta línea de productos se encuentran nuestros aislamiento aislamientos de forma irregular en forma de hocicos moldeados a partir de láminas de pulpa húmeda.

Hitachi Energy  ha implementado varios programas para garantizar la más alta calidad y confiabilidad de este producto.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
  • Excelencia en materiales
  • Huellas globales

Alcance del producto:

  • Sectores de anillos angulares
  • Sectores de anillos de capitalización
  • Bocadillos
  • Anillos de ángulo de disco
  • Anillos de tapa de disco
  • Transformadores de energía  llenos de aceite
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted