Salidas de cables de alto voltaje PUCARO

Las salidas de cables de CA y CC de alta tensión son un sistema de aislamiento especial que se utiliza en transformadores grandes para conducir conductores de manera segura a través de las paredes del tanque de transformadores desde los bobinados hasta el buje.

Hitachi Energy  tiene su propio sistema de salida de cables de alta tensión de CA y CC llamado PUCARO HaPusystem para transformadores de 400 kV a  1200 kV de CA y CC.

Como alternativa, Hitachi Energy tiene muchos años de experiencia en la adaptación de sistemas de salida de plomo de CA y CC a planos de clientes. Podemos producirlos con aislamiento de múltiples capas o utilizando el método de construcción de barreras.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Excelencia en materiales
  • Tecnología avanzada para escanear la calidad del tablero de prensa
  • Proveedor aprobado para los principales servicios públicos de todo el mundo
  • Huellas globales

Alcance del producto

  • Salida de plomo en el tanque del transformador de potencia y la torreta
  • Hasta 1200 kV CA 
  • Alta flexibilidad de la salida del cable con hasta cinco vueltas posibles
  • Ángulos posibles de hasta ± 90 grados
  • No se necesitan piezas moldeadas para tubos de barrera
  • Los modelos Pro E impulsados por disposición reducen el tiempo de diseño para los fabricantes de transformadores y se pueden utilizar para el cálculo 3D-field
  • La alta estandarización de la producción garantiza el menor tiempo de entrega posible
  • El protector del buje se puede ajustar hasta 3 grados en todas las direcciones
  • El protector del buje utiliza todos los herrajes cautivos para aumentar la seguridad durante el montaje
  • El preajuste del protector del buje permite un montaje simple en el sitio del protector y el buje del buje
  • Las soluciones personalizadas para transformadores monofásicos están disponibles a pedido
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted