Kits de devanado de transformadores de potencia

los kits de bobinado de aislamiento comprenden todo el componente necesario para ensamblar un bobinado. El objetivo del kit de bobinado es tener las piezas de aislamiento a mano o premontadas al fabricar y ensamblar bobinados. 

Nuestros kits de bobinado de aislamiento son soluciones rentables que ahorran tiempo y mano de obra y resuelven el problema de los espacios limitados en el piso. 

Hitachi Energy  produce tablas calandradas en diferentes densidades según la aplicación.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Alcance del producto:

  • Transformadores de energía
  • Reduce los costos de producción y flete
  • Aumenta la capacidad de producción al minimizar los plazos de entrega
  • Reduce los costes de almacenamiento de material de aislamiento
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted