Los devanados del estrangulador en los reactores de derivación requieren un aislamiento similar al de los transformadores de alimentación y distribución. Estos están fabricados a partir de un tablero prensado y se utilizan para aislamiento, refrigeración y soporte mecánico para compensar estranguladores.

Nuestros tableros de prensa se destacan por su alta calidad, alta pureza, resistencia mecánica e impregnabilidad óptima del aceite. Las excelentes propiedades mecánicas del material de aislamiento proporcionan la seguridad necesaria en caso de cortocircuito.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Alcance del producto

  • Reactores de derivación
  • clase de aislamiento F (155 °C) y H (180 °C)
  • Cumple con las normas IEC

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted