Selecciona tu región e idioma

Menú

Tableros de prensa calandrados

componentes de aislamiento y láminas de aislamiento hechas de prensado se utilizan principalmente en transformadores de potencia llenos de aceite y transformadores de distribución debido a su alta pureza, resistencia mecánica e impregnabilidad óptima del aceite.

Debido a un proceso de secado diferente para las tablas calandradas, los factores de contracción son más altos en comparación con las tablas precomprimidas. Se prefieren las tablas calandradas cuando se requiere una placa de aislamiento flexible, como para ángulos pequeños, barreras o protecciones. Las placas calandradas también se utilizan para diferentes aplicaciones de aislamiento en transformadores de distribución llenos de líquidos como formadores de núcleos, conductos de refrigeración, barreras y cilindros.

Hitachi Energy  produce tablas calandradas en diferentes densidades según la aplicación.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted