Placas de alta densidad
Hitachi Energy produce tableros de transformadores precomprimidos de alta densidad (HD) con la mayor resistencia mecánica y eléctrica y estabilidad dimensional. Estas placas son consideradas por la industria de transformadores como placas premium y cumplen con los requisitos de IEC 60641-3-1 Tipo B 3.1A por un amplio margen.
Las placas HD se utilizan principalmente para producir material de aislamiento para transformadores de tensión extra alta y ultra alta.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 150 años de experiencia en aislamiento
- Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
- Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
- Excelencia en materiales
- Presencia global
- Diámetro: 125, 160, 200 mm
Nuestra oferta
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted