Selecciona tu región e idioma

Menú

PUCARO Elboard ® LD

La placa calandrada PUCARO Elboard ® LD es el mejor  material para aplicaciones de aislamiento como formadores de núcleos, conductos de refrigeración, barreras y cilindros en transformadores de distribución llenos de líquidos.

La placa tiene propiedades superiores del material, alta densidad y excelente resistencia mecánica y flexibilidad. PUCARO Elboard ® LD es la elección perfecta cuando se requiere una placa de aislamiento flexible.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Excelencia en materiales
  • Tecnología avanzada para escanear la calidad del tablero de prensa
  • Proveedor aprobado de los principales servicios públicos de todo el mundo
  • Presencia global

Alcance del producto

  • Transformadores de distribución
  • Fabricado de acuerdo con IEC 641-1 Tipo B5.1
  • material de aislamiento Clase A 105 °C
  • Baja densidad y buenas propiedades de formación
  • Color natural
  • Tablero prensado calandrado, pulpa de sulfato 100 %
  • Alta pureza y alta absorción de aceite
  • Buena compatibilidad con dieléctricos líquidos
  • Tamaño máximo: 2100 mm x 4100 mm
  • Grosor: de 1,0 mm a 6,0 mm
Placa calandrada PUCARO Elboard® ZF
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted