Selecciona tu región e idioma

Menú

HDLC de Figeholm

El tablero de prensa laminado de caseína de alta densidad Figeholm HDLC ofrece las mejores propiedades dieléctricas. Está hecho de acuerdo con una receta especial de Figeholm Elboard ® HD y laminado con pegamento de caseína. El pegamento de caseína es a base de agua, tiene un mayor contenido de humedad de HDLC que HDLP.

La HDLC Figeholm es preferible para su uso cuando se producen las tensiones eléctricas más altas en el transformador, ya que el pegamento de caseína posee propiedades dieléctricas similares al aceite del transformador, por lo tanto, sale por la noche de los campos eléctricos.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Alcance del producto:

  • Transformadores de energía
  • Tamaño máximo de los bloques laminados: hasta 4100 mm x 3100 mm
  • Grosor máximo: 200 mm
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted