Selecciona tu región e idioma

Menú

Raman Sigmacom laminado 3.1

Las placas laminadas Raman Sigmacom 3.1 están fabricadas con prensado precomprimido Sigmacom 3.1 HD. Las láminas están laminadas con adhesivo de caseína para la unión para obtener una resistencia a la flexión distintivamente alta que excede los requisitos de grado no acuoso y tiene buena absorción de aceite y resistencia eléctrica. Las placas laminadas cumplen con las especificaciones IEC 60763-3-1, LB 3.1A.1.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Excelencia en materiales
  • Tecnología avanzada para escanear la calidad del tablero de prensa
  • Proveedor aprobado para los principales servicios públicos de todo el mundo
  • Presencia global

Alcance del producto:

  • Transformadores de energía
  • Cumple con las normas IEC
  • Grosor: 8,0 – 60,0 mm
  • Dimensión máxima de la lámina laminada: 2000 mm x 3100 mm
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted