Los prensaestopas proporcionan retención mecánica de cables y continuidad eléctrica a través de la terminación de cables blindados en transformadores llenos de líquido. Nuestro enfoque en la excelencia material y una amplia selección de diferentes tipos de prensaestopas hacen de Hitachi Energy su socio preferido.
Glándulas de cable
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 30 años de experiencia en la fabricación de componentes mecánicos de transformadores
- Oferta completa para transformadores de alimentación y distribución
- Sólidos conocimientos del negocio de transformadores
- Proveedor para clientes en todo el mundo
- Proveedor integral de aislamiento y componentes para transformadores
Alcance del producto
- M12 x 1,5 a M9 x 1,5
- NPT 1/4" a NPT 3"
- M12 x 1,5 a M63 x 1,5
- M72 x 2 a M110 x 2
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted