Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Cambiadores de derivación desenergizados DTL

El cambiador detomas tipo DTL es un cambiador de tomas desenergizado modular y eléctricamente lineal disponible con una clasificación de corriente de hasta 1000 A y hasta 650 kV BIL. El número estándar de posiciones es cinco con siete posiciones disponibles en ciertas configuraciones de bobinado. La configuración estándar del interruptor consta de tres cubiertas de un solo grifo montadas verticalmente (tres cubiertas de grifo en total). Las unidades verticales se conectan juntas mediante ejes interfase (dos). Una de las plataformas verticales también está conectada al mecanismo de operación externo. El mecanismo de operación incluye un indicador de posición y disposiciones para el candado.

Alcance del producto:

  • Corriente pasante máxima nominal: 2000 A
  • Impulso de rayos/frecuencia de potencia con la clasificación más alta soportada a tierra: 650 kV/275 kV
  • Impulso de rayos/frecuencia de potencia soportada entre contactos adyacentes: 140 kV/50 kV
  • Número máximo de posiciones de operación: 7

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Diseño robusto
  • Configuración eléctrica lineal
  • Mecanismo de operación simple que sale del transformador a nivel de tierra
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted