Selecciona tu región e idioma

Menú

Tracción

En la actualidad, la gran mayoría de las locomotoras, trenes, metros y tranvías cuentan con propulsión eléctrica. Esto significa que las ruedas están impulsadas por motores eléctricos, independientemente de si el suministro de electricidad proviene de líneas aéreas, de un tercer carril, de baterías o incluso de un motor diésel a bordo.

A su vez, los motores están controlados por los denominados convertidores de tracción, que suministran corriente de CA con frecuencia variable para ajustar la velocidad del motor. El núcleo del convertidor de tracción es el semiconductor de energía que activa y desactiva la corriente del motor para generar la modalidad de corriente y la tensión deseada para el motor. Originalmente, los convertidores de tracción utilizaban GTO, pero actualmente los convertidores nuevos se basan principalmente en módulos de IGBT. Como líder del mercado de módulos GTO e IGBT para convertidores de tracción, Hitachi Energy ofrece la última generación de módulos HiPak IGBT.

Con el revolucionario módulo LinPak IGBT, Hitachi Energy ofrece una solución flexible y de corriente escalable, especialmente apta para trenes ligeros, metros y vagones de trenes de unidad eléctrica múltiple o unidad diésel múltiple.

Ejemplos de aplicaciones de tracción que se benefician con los módulos IGBT y GTO de Hitachi Energy:
- Trenes de alta velocidad
- Locomotoras eléctricas y con propulsión diésel/eléctrica
- Trenes regionales (unidad eléctrica múltiple o unidad diésel múltiple)
- Subterráneos
- Trenes ligeros/tranvías
- Vagones (alimentación auxiliar para aire acondicionado e iluminación)
- Vehículos híbridos comerciales, agrícolas y para construcción

Nuestras ofertas para tracción

Nuestras ofertas para tracción

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto