PWC600 - Controlador de punto sobre onda Switchsync

Para minimizar los transitorios de conmutación y mejorar la calidad de la energía en su sistema.

Switchsync PWC600: su mejor opción para todas las aplicaciones

Switchsync PWC600 es la última generación de controladores punto sobre onda de Hitachi Energy, basada en la exitosa plataforma Relion ® de productos de protección y control. Al ofrecer la funcionalidad y confiabilidad completas de los productos anteriores de Switchsync, también incluye interfaces Ethernet, que admiten protocolos de comunicación modernos y funcionalidad mejorada para el usuario.

Switchsync PWC600 está diseñado para disyuntores monopolares, que controlan cada polo para cerrarse y/o abrirse en el punto de la onda que es óptimo para la carga conmutada, el disyuntor o la calidad de la energía. Toma sus señales de referencia de transformadores de instrumentos convencionales y/o en forma digital de unidades de fusión que cumplen con IEC 61850-9-2(LE).

Aplicaciones de conmutación controlada PWC600-M

La operación de conmutación controlada esencial para cada tipo de carga se proporciona entre paréntesis.

  • Banco de condensadores (energización)
  • Reactor de derivación (desenergización)
  • Transformador de potencia (energización)
  • Línea de transmisión (energización)
  • Cable de alimentación (energización) 
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted