Relés auxiliares

Los relés auxiliares son valiosos para instalaciones en las que existen requisitos de tiempo de funcionamiento alto y clasificación de contacto (fuerte de ruptura pesada) o en las que los relés normales de tipo industrial no son óptimos. Estos relés son especialmente adecuados para circuitos de protección y control, entornos altamente corrosivos o regiones donde hay una mayor expectativa de actividad sísmica. Un aspecto clave de esta última solución es que funciones como disparo, interbloqueo y multiplicación se pueden lograr fácil y fácilmente con un solo relé o una combinación de relés.

Nuestra oferta:

RSMB 1/2

Los relés RSMB están operando relés auxiliares diseñados para aplicaciones de uso general. Los relés también son adecuados para disparo, bloqueo, interbloqueo, etc. en sistemas de protección, control e industriales. Los relés tienen una construcción resistente con una cubierta a prueba de polvo. RSMB 1 tiene hasta 7 contactos y RSMB 2 tiene hasta 15 contactos. Algunos modelos tienen indicaciones LED para su funcionamiento.

RSMB 1
RSMB 2