Supervisión y señalización

Los relés de señalización y supervisión son una parte única de la familia de relés COMBIFLEX-S. Estos relés se implementan para el monitoreo de circuitos críticos y los indicadores de señal en aplicaciones eléctricas.

Si bien los relés de supervisión se aplican para la supervisión de circuitos de disparo y bobinas de disparo de disyuntores, los relés de señalización se utilizan para proporcionar una indicación visual del funcionamiento de las funciones de protección y la multiplicación de contactos.

Nuestra oferta:

RSSF 1

El tipo RSSF 1 es un relé indicador de señal diseñado para usarse como indicador de funcionamiento. Los relés tienen indicadores de reinicio manual o autorreinicio. Hay un voltaje cero disponible y se puede utilizar para supervisar voltajes de alimentación de CC. Hay hasta dos bobinas disponibles en un solo relé.