La unidad de medición de fasor (PMU) es un componente vital de los sistemas de monitoreo de área amplia (WAMS) capaz de medir la magnitud del voltaje y el ángulo de fase en cada bus del sistema en el sistema de energía, y la magnitud de la corriente y el ángulo de fase en cada rama (líneas, transformadores y otros elementos de la serie), de manera simultánea y continua. Mediante el uso de unidades de medición de fasor, el WAMS puede producir sincronizadores, o valores de fasor sincronizados en el tiempo derivados, para completar la imagen de la red eléctrica en funcionamiento.
Los datos en cada PMU se sincronizan en el tiempo a través de receptores del Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS), con una precisión de un microsegundo, y se agregan en el Concentrador de Datos Phasor (PDC) varias veces por segundo. Los fasores medidos simultáneamente proporcionan instantáneas de las condiciones en los nodos monitoreados. Al comparar estas instantáneas, se puede observar el estado estacionario y también el estado dinámico de los nodos críticos en las redes de transmisión y subtransmisión.
RES670 es una Unidad de Medición Phasor que proporciona voltajes y corrientes de CA del sistema de energía como sincronizadores, proporcionando partes reales e imaginarias o magnitud y ángulo de fases. Las capacidades de comunicación de RES670 incluyen IEEE C37.118 para soluciones WAMS e IEC 61850 para una fácil integración en un sistema de automatización de subestaciones existente. Además, junto con la funcionalidad de medición de datos fasor, varias funciones de protección y control de los IED de la serie Relion 670 están disponibles en RES670.
Más información
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted