Lanzamiento de Relion ® SAM600-IO versión 2.2
Relion ® SAM600-IO es un elemento clave para habilitar subestaciones digitales.
Relion ® SAM600-IO se lanza como versión 2.2.1.
2018-01-18
Nos complace anunciar el lanzamiento de Relion ® SAM600-IO versión 2.2 como elemento clave para habilitar subestaciones digitales. Relion ® SAM600-IO se une a la familia SAM600 de equipos a nivel de proceso. Interconecta el aparato primario con el bus de proceso IEC 61850.
La familia de productos SAM600 aborda el creciente mercado de subestaciones digitales con unidades de fusión compatibles con IEC 61850 que interactúan con transformadores de instrumentos convencionales de corriente y voltaje. Con la introducción de Relion ® SAM600-IO versión 2.2, mejoramos aún más la familia de productos, específicamente para la interconexión de aparatos primarios, como disyuntores, desconectores, interruptores de tierra y cambiadores de tomas de transformadores al bus de proceso IEC 61850 directamente desde el patio de conmutación.
Las características clave del sistema, como la compatibilidad con una gran cantidad de puertos de comunicación Ethernet, el método de redundancia HSR y PRP, y la sincronización de tiempo de precisión siguiendo el perfil IEC/IEEE 61850-9-3 están disponibles con esta versión.
Características y beneficios del producto
Las siguientes características se incluyen en esta versión:
- Relion ® SAM600-IO está disponible en dos factores de forma, 1/1 19” y 1/2 19”, lo que facilita las áreas de aplicación desde la interfaz del aparato primario de un solo alimentador hasta aplicaciones más grandes, como esquemas de barra colectora doble (2BB).
- Con el kit de montaje en pared, SAM600-IO puede montarse directamente en áreas con espacio restringido, como quioscos de transporte exterior. Como alternativa, también es posible montar el bastidor.
- Se puede pedir un kit de servicio HMI opcional para tareas de mantenimiento del dispositivo, como actualizar el firmware.
- Las funciones de control están disponibles para manejar una sola aplicación alimentadora. Para manejar más aparatos primarios, está disponible un paquete de opciones que aumenta la cantidad de instancias de tableros controlables.
- La cantidad de E/S se puede escalar de acuerdo con las necesidades de la aplicación, y se puede elegir la gama completa de tarjetas de interfaz disponibles de la serie Relion ® 670.
- Relion ® SAM600-IO se envía con cuatro puertos de comunicación LC estándar para la integración en diferentes arquitecturas de bus de proceso IEC 61850 con esquemas de redundancia de comunicación punto a punto, PRP o HSR. En total, Relion ® SAM600-IO puede equiparse con hasta seis puertos de comunicación.
Paquete de conectividad PCM600 e IED para el producto Relion ® SAM600-IO versión 2.2
Se requerirá PCM600 versión 2.8 junto con Relion ® SAM600-IO Connectivity Package versión 1.0.
Para obtener más detalles sobre el paquete de conectividad y su instalación, consulte la página de lanzamiento .
Leerme la guía
Para obtener más información, consulte la guía de lectura SAM600-IO versión 2.2, 1MRG029656.
Documentación y material de marketing
Las guías de productos, los manuales técnicos, las hojas de resumen técnico y los folletos están disponibles aquí .
Pedidos y entrega
La versión 2.2 de Relion ® SAM600-IO se puede pedir a partir de hoy. Para conocer los tiempos de entrega actuales, comuníquese con nuestro contacto de ventas de Hitachi Energy Grid Automation Products.
Saludos cordiales,
Thomas Werner
Gerente global de productos
Productos de automatización de red
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted