Protección diferencial de línea
Las soluciones de protección de bahías de Hitachi Energy están diseñadas para garantizar el funcionamiento seguro y confiable de los alimentadores de línea y cable para sistemas de distribución, subtransmisión y transmisión.
Las soluciones de protección para los alimentadores de línea o cable están diseñadas para adaptarse a diferentes disposiciones de barra colectora en todos los niveles de voltaje. Las funciones de protección se dividen entre dos grupos de hardware (principal 1 y principal 2) para lograr una fiabilidad adecuada.
Aplicaciones
- Líneas cortas/cables: las líneas cortas y los cables pueden conectarse directamente por cable de fibra óptica para una protección diferencial sesgada. Según los parámetros del sistema, se puede aplicar protección de distancia.
- Líneas medias: las aplicaciones de línea media pueden protegerse con esquemas de protección diferencial y de distancia cuando hay enlaces de comunicación disponibles. Dichas líneas se encuentran comúnmente en Hitachi Energy con malla fuerte, a veces con múltiples circuitos en torres de transmisión/postes de distribución individuales, y en Hitachi Energy utilizando compensación de capacitores en serie.
- Líneas largas: las aplicaciones de línea larga normalmente están equipadas con protección de distancia, y las ventajas de la protección diferencial generalmente se compensan con repetidores de comunicación, conmutación de ruta, etc. Las soluciones de protección de bahías en aplicaciones de línea larga pueden tener esquemas de protección descentralizados de barras colectoras y fallas de disyuntores, que pueden adaptarse a soluciones de protección de bahías de línea.
Más información
- Características
- Complementos
- Protección diferencial separada por fases
- Conexión directa de fibra óptica entre relés (3 a 100 km)
- Con/sin transformadores en la zona protegida
- Posibilidad de comunicación redundante
- Sincronización de tiempo GPS en redes conmutadas por rutas
- Líneas largas con compensación de corriente de carga
- Protección contra sobrecorriente E/F no direccional
- Registrador de perturbaciones
Nuestra oferta
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted