Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Subestaciones con conmutadores con aislamiento de gas

Las subestaciones de Hitachi Energy con conmutadores con aislamiento de gas son inigualables en términos de tamaño compacto, fiabilidad, eficiencia y seguridad, lo cual garantiza la máxima disponibilidad de la energía para clientes industriales, comerciales y empresas de servicios públicos.

El diseño basado en conmutadores con aislamiento de gas, sólido y de bajo mantenimiento, minimiza la superficie de la subestación hasta un 70 por ciento, permitiendo su instalación en interiores, áreas urbanas muy pobladas y entornos hostiles.

Nuestro profundo conocimiento de la cadena de valor de la energía, los códigos de red y las prácticas de empresas de servicios públicos vigentes en todo el mundo nos permite ofrecer soluciones llave en mano y paquetes de ingeniería para una amplia gama de aplicaciones.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy presentó la primera subestación con conmutadores con aislamiento de gas del mundo en 1965, innovando en este tipo de tecnología
  • Vasta experiencia en el diseño y la construcción de subestaciones con conmutadores con aislamiento de gas en interiores, exteriores y subterráneas
  • Equipos probados de vanguardia de hasta 1,100 kV
  • Capacidades completas de integración de sistemas internos
  • Rápida implementación de proyectos con interfaces reducidas y menor riesgo asegurados mediante una única fuente de responsabilidad
  • Garantía de estándares de alta calidad, salud, seguridad y medio ambiente
  • Soluciones de calidad energética que incluyen sistemas FACTS, bancos de condensadores, filtros de armónicos, transformadores de cambio por fases, sistemas de almacenamiento de energía, etc.
  • Soluciones optimizadas para alto rendimiento, eficiencia, flexibilidad, fiabilidad y bajo costo de ciclo de vida
  • Sistemas de automatización de subestaciones IEC 61850 listos para redes inteligentes que permiten una integración de datos real en toda la empresa para una gestión eficiente de sistemas de energía
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto