El impacto ambiental de las áreas portuarias está bajo escrutinio
Cada vez más, se exige a las autoridades portuarias y a los propietarios de embarcaciones reducir la contaminación atmosférica y acústica causada por las embarcaciones en los puertos. El cumplimiento de este requisito se optimiza con el uso de energía de tierra en lugar de energía generada a bordo mientras los barcos están atracados. Las soluciones de energía de tierra a embarcación generan un mejor ambiente para los pasajeros, la tripulación, los estibadores y los residentes locales reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación acústica y las vibraciones.
Como proveedor de productos de alcance completo, Hitachi Energy ofrece sistemas con diseños totalmente integrados y una amplia gama de servicios. En tierra, la solución abarca la cadena completa, desde la subestación principal de entrada que recibe energía de la red local, a través de sistemas que equiparan la tensión y la frecuencia con los niveles que requieren las embarcaciones, hasta la toma de alimentación en el muelle. A bordo, el equipo de energía de tierra a embarcación está totalmente integrado con el sistema eléctrico y de automatización del barco, permitiendo una transferencia de energía fluida desde la generación a bordo hasta la energía en tierra.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Hitachi Energy presentó la primera solución de energía de tierra a embarcación en el puerto de Gotemburgo, Suecia, en el año 2000
- Soluciones para todos los tipos y tamaños de terminales de contenedores y puertos en ciudades, que incluyen:
- Aplicaciones de frecuencia única y múltiple (50 Hz y 60 Hz)
- Medidas para uno y múltiples muelles
- Amplia gama de servicios de ciclo de vida que incluyen estudios de sistemas para evaluar el impacto de sistemas de energía de tierra a embarcación y recomendar soluciones optimizadas para actualizar y reforzar la red eléctrica local y la red portuaria
- Mayor estabilidad de red y menor costo energético por medio de convertidores de frecuencia de bajo mantenimiento que ofrecen compensación de energía reactiva y control de tensión
- Equipos probados de vanguardia
- Única fuente de responsabilidad con capacidades completas para la integración de sistemas internos
- Garantía de estándares de alta calidad, salud, seguridad y medio ambiente y pleno cumplimiento del conjunto de normas IEC/ISO/IEEE 80005
- Soluciones optimizadas para alto rendimiento, eficiencia, flexibilidad, fiabilidad y bajo costo de ciclo de vida
Oferta para puertos inteligentes
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto