Hitachi Energy se encarga del diseño, la ingeniería, la construcción y la puesta en marcha de la infraestructura de carga completa para aplicaciones de tránsito urbano masivo y líneas de trenes regionales.
Nuestra cartera incluye estaciones de carga en la terminal, el depósito o en paradas de pasajeros seleccionadas, lo que proporciona incluso un rango de varios km en una sola carga rápida.
Hitachi Energy ha desarrollado una herramienta de optimización para la implementación óptima de costos de una línea de transporte a batería. Ayuda a los operadores ferroviarios en el proceso de encontrar la mejor compensación entre la infraestructura de carga y la batería a bordo.