SFC ACS880
Complementando y expandiendo la oferta de energía Shore-to-Ship para recipientes de baja potencia, Hitachi Energy ofrece soluciones modulares y escalables, de 0,5 a 5 MVA, integrando el convertidor de frecuencia estática ACS880 de última generación.
Permitir que cualquier recipiente se conecte
Para reducir las emisiones cuando un barco está atracado, las autoridades portuarias a menudo proporcionan conexiones eléctricas de costa a barco.
Desde pequeños remolcadores hasta grandes recipientes Ro-ro/Ferries o LNG/tankers, Hitachi Energy puede proporcionar un conjunto completo de soluciones modulares y escalables para conectar cualquier recipiente en un rango de 0,5 a 5 MVA tanto en bajo voltaje como en alto voltaje.
La fácil posibilidad de extensión de potencia mediante el emparejamiento de unidades cubre una amplia gama de recipientes de segmentos de baja potencia, lo que permite el aplazamiento de CAPEX para una implantación de tecnología S2SP en fase, así como soluciones centralizadas que permiten el suministro de energía en tierra a múltiples recipientes con un solo convertidor SFC ACS880.
El tamaño compacto de las soluciones de bajo consumo Hitachi Energy ofrece una mayor densidad de potencia y densidad de empaque con fácil instalación y mantenimiento, lo que permite una conexión de energía simple de costa a barco y garantiza el mejor ajuste a los requisitos ambientales locales gracias a la flexibilidad para usar el tipo de convertidor refrigerado por aire o líquido.
Solución de conversión de frecuencia estática de baja potencia líder en tecnología
La solución integrada de energía de tierra a barco ACS880 SFC puede proporcionar las siguientes funciones principales:
- Un rango de potencia extendido de 0,5 a 5 MVA, lo que permite la máxima flexibilidad en la aplicación de potencia Shore-to-ship
- Soluciones centralizadas que permiten la capacidad de conexión de múltiples recipientes con un solo convertidor de frecuencia estática
- Diseño específico para mejorar la calidad de la potencia, con inyección armónica baja del lado de la red y cumplimiento del espectro armónico completo del lado del barco con las normas IEC/IEEE 80005
- Ajustes de enfriamiento autoajustables según las condiciones de carga, lo que permite reducir el nivel de ruido, prolongar la vida útil y ahorrar energía
- Autodiagnóstico avanzado con redundancia en unidades conectadas paralelas
- Versión enfriada por aire o por líquido disponible
Oferta relacionada
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted