Selecciona tu región e idioma

Menú

Aislantes compuestos huecos (72 - 1200 kV)

Desarrollamos y fabricamos compuestos de energía: componentes aislantes de alto rendimiento hechos de materiales compuestos de fibra para aplicaciones de alto voltaje y subestaciones. Nuestra gama de productos es integral, con más de 300 aislantes compuestos diferentes en producción. Cada diseño de aislante compuesto está hecho a la medida de los requisitos del cliente. Al elegir nuestros aislantes compuestos, se garantiza un excelente rendimiento y confiabilidad durante toda la vida útil de su equipo.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 45 años de experiencia en la fabricación de aislantes compuestos
  • A prueba de explosiones para máxima seguridad
  • Material que no se quiebra y presenta menor riesgo de daños durante su manipulación
  • Control de corriente de fuga mediante hidrofobicidad
  • Excelente aislamiento para menor fuga
  • Resistencia a la combustión súbita generalizada
  • Excelente resistencia sísmica que ofrece seguridad y fiabilidad
  • Bajo peso que genera ahorro de costos
  • Excelente desempeño en relación a la contaminación, sin mantenimiento
  • Estabilizadores UV
  • Para subestaciones y aplicaciones de alta tensión

Alcance del producto:

  • Aplicaciones de alto voltaje
  • Rango: de 72 a 1200 kV CA y 1100 kV CC
  • Longitud: hasta 15 metros
  • Material de HTV
  • Perfil de desconexión optimizado
  • La calificación y verificación exceden los requisitos estándar
Aislantes compuestos huecos

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted