Selecciona tu región e idioma

Menú

Tipo de cambiador de derivación desenergizado KdV

Ofrecemos cambiadores de derivación desenergizados de tipo giratorio de bajo voltaje tipo KdV para transformadores de distribución llenos de líquido, que combinan confiabilidad eléctrica y mecánica con la versatilidad de la aplicación y la facilidad de conexión a los conductores de derivación de transformadores.

Nuestros cambiadores de tomas KdV se proporcionan en versiones de tablero único, tres o seis.

 

Alcance del producto
  • Transformadores de distribución llenos de líquido
  • Rango: Um ≤ 24 kV, Ir ≤ 300 A
  • Cumple con las normas IEC

 

Por qué Hitachi Energy
  • El material de alta clase garantiza la vida útil más larga
  • Soluciones comprobadas con décadas de experiencia exitosa en el campo.
  • Tipo probado más allá de los estándares internacionales
  • Alta confiabilidad mediante el uso de pocas piezas y baja complejidad en el diseño
  • Poco o ningún mantenimiento
  • Diseños que ahorran espacio
Product image for: Tipo de cambiador de derivación desenergizado KdV
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted