TXpand - Una solución de transformador resistente a la ruptura
Reducir el riesgo para aumentar la seguridad, proteger el medio ambiente y mantener el flujo de energía
Los transformadores estándar son estructuras extremadamente rígidas y fuertes, pero cuando se acumula presión extrema debido a fallas internas, los transformadores rara vez pueden romperse, creando peligros ambientales y de seguridad.
Al igual que las zonas de arrugado en los automóviles modernos, que protegen a los pasajeros al absorber la energía durante un choque para un daño controlado, una mayor flexibilidad puede proporcionar la solución.
TXpand es una nueva tecnología de transformadores de potencia para la resistencia a la ruptura, lo que mejora la seguridad de las personas y el medio ambiente. Los transformadores que contienen esta tecnología pueden expandirse literalmente, absorbiendo energía de fallas.
Hitachi Energy ha desarrollado la tecnologíaTXpand a través de un análisis y modelado cuidadosos para hacer que las áreas más rígidas sean flexibles, los puntos más débiles sean más fuertes e integrar los puntos de ruptura para tomar el control de las fallas más impredecibles.
Se ha demostrado que lasolución de TXpand es capaz de absorber la expansión causada por una falla simulada de 20 megajoules. Contener la energía de manera segura, reducir el riesgo y aumentar la seguridad de las personas dentro y alrededor de las subestaciones de energía.
Las características del diseño deTXpand mitigan las consecuencias de incluso fallas catastróficas.
En pruebas que simulan una contención muy grande e imposible, la falla de 66 megajulios TXpand demostró que la ruptura puede controlarse, minimizando cualquier derrame de aceite y canalizando de manera predecible qué poco aceite escapa para una contención más fácil.
Más control y contención más fácil no solo protegen a las personas en el área, sino que también protegen otros activos valiosos en una subestación.
Al evitar daños a otros equipos de la subestación, se reduce el riesgo de falla de energía y se minimiza el mantenimiento o reemplazo de este equipo.
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted