Die IMB-Öl-Minimalstromwandler basieren auf einer Kesselbauweise (Haarnadel) und sind mit Isolatoren aus Porzellan oder Silikonkautschuk erhältlich.
Die Stromwandler von Hitachi Energy sind maßgeschneidert. Die Kombination verschiedener Kesselgrößen, Ausdehnungssysteme, Primärwicklungen usw. ermöglicht es, die meisten Kundenanforderungen von 36 kV bis 800 kV zu erfüllen.
Mehr als 170.000 Einheiten wurden von Hitachi Energy in die ganze Welt geliefert und installiert – von der Wüste bis zu arktischen Klimazonen. Umfassende Service-Aufzeichnungen zeigen, dass die Ausfallrate von IMB-Stromwandlern bis zu viermal niedriger ist als der Branchendurchschnitt.