Integrierte Gate-kommutierte Thyristoren (IGCT)

Alle IGCTs (Integrierte Gate-kommutierte Thyristoren) von Hitachi Energy sind Press-Pack-Geräte. Sie werden mit einer relativ hohen Kraft auf Kühlkörper gepresst, die gleichzeitig als elektrische Kontakte zu den Leistungsklemmen dienen.

Das Ein- und Ausschaltsteuergerät des IGCT ist ein integraler Bestandteil der Komponente. Es erfordert nur eine externe Stromversorgung und seine Steuerfunktionen sind bequem über Glasfaserverbindungen zugänglich. Die Leistungsaufnahme des Geräts liegt typischerweise zwischen 10 W und 100 W.

Der IGCT ist für geringe Leitungsverluste optimiert. Seine typische Ein-/Ausschaltfrequenz liegt im Bereich von 500 Hertz. Im Gegensatz zum GTO wird die obere Schaltfrequenz jedoch nur durch die Betriebswärmeverluste und die Fähigkeit des Systems, diese Wärme abzuführen, begrenzt. In Verbindung mit dem schnellen Übergang zwischen Ein- und Aus-Zustand ermöglicht diese Eigenschaft kurze Ein-Aus-Impulsfolgen mit Schaltfrequenzen von bis zu 40 kHz.

IGCTs benötigen ein Einschaltschutznetz (im Wesentlichen eine Induktivität), um den Stromanstieg zu begrenzen. Im Gegensatz zum GTO ist das Ausschaltschutznetz jedoch optional. Dies kann um den Preis eines etwas geringeren Ausschaltstroms weggelassen werden.

Asymmetrische IGCT-Geräte sind Einzelgeräte, die für den unterbrechungsfreien Abschaltbetrieb optimiert sind. Die zugehörigen Rückgewinnungsdioden können aus unserer Produktreihe der Schnellrückgewinnungsdioden ausgewählt werden.

Rückleitende IGCTs sind monolithische integrierte Freilaufdioden. Sie sind für unterbrechungsfreie Abschaltbedingungen optimiert.

Der IGCT mit Rückwärtsblocking ist für die geringsten Leitungsverluste und die höchste Ausschaltstromfähigkeit optimiert. 

Teilenummer VDRM  (V) VDC  (V) ITGQM  (A) ITAVM  (A) Paket* (mm) Plecs-Modell Angebot
4500 2800 4000 1700 85/26
4500 2800 4000 2100 85/26
4500 2800 4500 1430 85/26
4500 2800 5000 1870 85/26
4500 2800 6500 2660 85/26
4500 2800 6000 2260 85/26
5500 3300 3600 1290 85/26
6500 4000 3800 1290 85/26

 

*Hinweis: Durchmesser des Ständers/Gehäusehöhe 

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen