Halbleiter für erneuerbare Energien
Bei Hitachi Energy ist heute ein höheres Maß an Raffinesse erforderlich, um sicherzustellen, dass trotz der Schwankungen der erneuerbaren Energie wie Wind, Sonne, Wellen- und Gezeitenkraft eine stabile und zuverlässige Energieversorgung gewährleistet ist. Um die neuen Anforderungen an das Stromnetz zu erfüllen, werden Leistungshalbleiter-Technologien eingesetzt.
Hochleistungshalbleiter sind Schlüsselkomponenten zur Steuerung der Stromerzeugung und der Verbindung des Netzes aus erneuerbaren Energiequellen wie Windkraftanlagen und Photovoltaikzellen. Um die höchste Effizienz der Energiequelle zu erreichen, ist es wichtig, das richtige Gerät für die gegebenen Bedingungen auszuwählen. Die Halbleiter werden in der Kette der erneuerbaren Energiequellen für zwei Hauptaufgaben eingesetzt. Zum einen für die Umwandlung der Energie in der Anlage, wie beispielsweise in Windturbinen, und zum anderen für die Übertragung der Energie ins Netz. So wird beispielsweise in einem Offshore-Windpark die erzeugte Energie mit Hilfe von Leistungshalbleitern bis zu viermal umgewandelt, bevor sie in das Verteilungsnetz eingespeist wird.
Weitere Vorteile:
- Steigerung der Energieeffizienz
- Höhere Leistungskapazität
- Keine Emissionen im Erzeugungsprozess
- Flexibilität, um Energie dort zu erzeugen, wo sie gebraucht wird
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.